{"product":{"productId":"agid.3349","price":1.69,"name":"POMELLO ZIGRINATO CON ESAGONO INCASSATOPER=M08, D1=26 H=10, RESINATERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato
con esagono incassato
resina termoplastica
nero
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Specialmente adatti all'impiego con viti ISO 4762
- Colori disponibili: nero, grigio e rosso
Unità di vendita
1,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Versione 1
con esagono incassato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
26
H=Altezza
10
Per=per vite SK
M8
D2
16
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nei colori nero, grigio o rosso.
Nota
Viti idonee ISO 4762.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato. Per il pomello zigrinato nero non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato. Per il pomello zigrinato nero non è necessario indicare il codice colore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.