IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Versione 1
con esagono incassato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
26
H=Altezza
8
Per=per vite SK
M6
D2
13

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nei colori nero, grigio o rosso.
Nota
Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato. Per il pomello zigrinato nero non è necessario indicare il codice colore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche