{"product":{"productId":"agid.18433","price":0.99,"name":"POMELLO ZIGRINATO PER VITI A TESTAESAGONAL D1=36 H=10, FORMA:A POM, NERO,PER M08, SW=13"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato
per viti a testa esagonale
POM
nero
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Speciale per l'impiego con viti ISO 4014
- Colori disponibili: nero e arancione
Unità di vendita
0,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Forma
A
Versione 1
per viti a testa esagonale
Materiale
Corpo base
POM
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
36
H=Altezza
10
Per=Per viti
M8
SW=Apertura chiave
13
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nero o arancione.
Nota
Viti compatibili ISO 4014.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.