IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Forma
A
Versione 1
per viti a testa esagonale
Materiale Corpo base
POM
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
17
H=Altezza
5,5
Per=Per viti
M4
SW=Apertura chiave
7

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nero o arancione.
Nota
Viti compatibili ISO 4014.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche