IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
50
D2
18
D3
4,5
K
7
L1
48
L2
3,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche