{"product":{"productId":"agid.3346","price":5.2,"name":"Vite con testa zigrinata D1=M05X25ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite con testa zigrinata
acciaio da bonifica
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: per spazi ristretti
Unità di vendita
5,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Filettatura
M5
L=Lunghezza filettatura
25
D2
16
D3
4
K
6
L1
23
L2
3
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.