{"product":{"productId":"agid.3343","price":4.17,"name":"DADO ZIGRINATO PIATTO D=M10 D1=36H=10, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
piatto
acciaio inox
grezzo
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
4,17 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
piatto
DIN
DIN 467
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M10
H=Altezza
10
D3
20
K
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi zigrinati piatti M12 non sono previsti nella tabella di unificazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.