IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
alta
DIN
DIN 466
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M10
H=Altezza
23
D3
20
K
8

Descrizione

Materiale

Acciaio automatico.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi zigrinati alti M12 non sono previsti nella tabella di unificazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche