IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
3
Versione 1
con marcatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
alluminio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
34
D=Foro
8
H=Altezza
43
T=Profondità del foro
22
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
52
D3
31
D4
M4
H1
20
H2
12
H3
7

Descrizione

Materiale
Pomello zigrinato in resina termoplastica.
Rondella in alluminio.
Versione
Alluminio anodizzato nero.
Nota
La freccia viene incisa dopo l'ossidazione elettrolitica. Il perno filettato per il fissaggio del mozzo assicura anche la rondella inserita a pressione. Il foro del mozzo H7 garantisce una buona stabilità senza gioco sull'albero.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno
1) Perno filettato per fissaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche