IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Forma
A
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
34
D=Foro
8
H=Altezza
36
T=Profondità del foro
14
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
31
D3
31
D4
M4
H1
17,5
H2
7
Tipo di forma
non graduato

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione
Bussola passivata blu.
Nota
Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta
Scale speciali.
Nota disegno
Forma A: non graduato
Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche