{"product":{"productId":"agid.20415","price":1.15,"name":"POMELLO ZIGRINATO D=M06X15 D1=26,FORMA:L RESINA TERMOINDURENTE, NERO,COMP:ACCIAIO, BRILLANTE"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato
resina termoindurente
nero
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Forma L: filettatura esterna (acciaio)
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
COMP
brillante
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
15
D2
15
H
13
H1
6
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.