IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Forma
C
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
plastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M6
D2
17
H
20
H1
14
T
9

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche