IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
foro calibrato
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
COMP
grigio luce RAL 7035
Superficie corpo base
anodizzato
D1=Diametro esterno
27
D=Foro
10
H=Altezza
18
T=Profondità del foro
11
D4
M4
H2
5,5

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio.
Coperchio in resina termoplastica PA6.
perno filettato in acciaio inox.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Coperchio grigio chiaro RAL 7035.
perno filettato non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche