{"product":{"productId":"agid.17827","price":6.14,"name":"POMELLO ZIGRINATO BLOCC. CON PERNOFILETT. D1=27, D=8, H=18, ALLUMINIONERO ANODIZZATO, COMP:RESINATERMOPLASTICA GRIGIO RAL7035"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato
Bloccaggio con perno filettato
alluminio
nero
anodizzato
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Dimensioni della filettatura: M4 e M5
Unità di vendita
6,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
foro calibrato
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
COMP
grigio luce RAL 7035
Superficie
corpo base
anodizzato
D1=Diametro esterno
27
D=Foro
8
H=Altezza
18
T=Profondità del foro
11
D4
M4
H2
5,5
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Coperchio in resina termoplastica PA6.
perno filettato in acciaio inox.
Coperchio in resina termoplastica PA6.
perno filettato in acciaio inox.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Coperchio grigio chiaro RAL 7035.
perno filettato non trattato.
Coperchio grigio chiaro RAL 7035.
perno filettato non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.