IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
0
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
ottone
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D=Filettatura
M4
H=Altezza
11,5
T=Altezza di filettatura
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3

Descrizione

Materiale

Impugnatura in resina termoplastica.

Bussola in ottone o acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura antracite.
Acciaio inox finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche