{"product":{"productId":"agid.14690","price":1.76,"name":"POMELLO ZIGRINATO DI.0 D=M06X10,H=11,5, RESINA TERMOPLASTICA,COMP:ACCIAIO INOX 1.4305 GRIGIONERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato
resina termoplastica
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
0
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D=Filettatura
M6
H=Altezza
11,5
L=Lunghezza filettatura
10
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.