{"product":{"productId":"agid.14690","price":1.89,"name":"POMELLO ZIGRINATO DI.0 D=M03, H=11,5,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO INOX 1.4305"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
0
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D=Filettatura
M3
H=Altezza
11,5
T=Altezza di filettatura
4,5
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Bussola in ottone o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura antracite.
Acciaio inox finitura naturale.
Acciaio inox finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.