IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M8
H=Altezza
26
T=Altezza di filettatura
14
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
18
D3
23
H1
9,5

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche