{"product":{"productId":"agid.3330","price":2.01,"name":"POMELLO ZIGRINATO DI.1 D=M04, D1=21,H=22, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO INOX,COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- 7 colori disponibili
Unità di vendita
2,01 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M4
H=Altezza
22
T=Altezza di filettatura
10
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
14
D3
19
H1
8
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.