{"product":{"productId":"agid.3327","price":1.59,"name":"Vite con testa zigrinata D=M06X20 D1=24H=15 RESINA TERMOINDURENTE, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite con testa zigrinata
resina termoindurente
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: Duroplast PF 31, perno filettato in acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
20
D3
13
D4
10
H1
9,5
K
9
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.