IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
14,5
L=Lunghezza filettatura
10
D3
12
D4
8
H1
10
K
8

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche