{"product":{"productId":"agid.22904","price":1.08,"name":"Vite con testa zigrinata D=M04X10,D1=18, H=13, RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIOAUTOM. BP PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Vite con testa zigrinata
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
1,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio automatico
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
18
D=Filettatura
M4
H=Altezza
13
L=Lunghezza filettatura
10
D3
9
K
8
Descrizione
Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.