IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
18
D=Filettatura
M4
H=Altezza
13
L=Lunghezza filettatura
10
D3
9
K
8

Descrizione

Materiale

Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche