IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
DIN 464
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
10
D3
12
K
5

Descrizione

Materiale

Acciaio automatico.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita con gambo (senza gola di scarico del filetto, lunghezza del filetto secondo DIN).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche