{"product":{"productId":"agid.3324","price":1.32,"name":"Vite con testa zigrinata DIN464D=M05X10, D1=20, H=11,5, ACCIAIO AUTOM.BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Vite con testa zigrinata
acciaio automatico
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Tipo di filettatura
filettatura esterna
DIN
DIN 464
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
11,5
L=Lunghezza filettatura
10
D3
10
K
4
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita con gambo (senza gola di scarico del filetto, lunghezza del filetto secondo DIN).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.