IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Versione 1
forma bassa
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
20
Classe di resistenza
5.8
D3
10
K
8

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox (A1).
Versione
Acciaio classe di resistenza 5.8, non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La fornitura avviene secondo DIN 653 o DIN 653-A.

Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche