{"product":{"productId":"agid.18385","price":3.45,"name":"Vite con testa zigrinata DIN653 /DIN653-A FORMA BASSA, M06, L=12, D1=24,K=5, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite con testa zigrinata
forma bassa
acciaio inox
grezzo
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio o acciaio inox (A1)
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite con testa zigrinata
Versione 1
forma bassa
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
12
D3
6
K
5
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox (A1).
Versione
Acciaio classe di resistenza 5.8, non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La fornitura avviene secondo DIN 653 o DIN 653-A.
Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.