{"product":{"productId":"agid.3321","price":19.92,"name":"DADO ZIGRINATO D=M16 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
acciaio
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
19,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M16
D1
45
D2
32
D3
8
E
16
H
20
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.