IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M14
D1
40
D2
28
D3
6
E
15
H
18

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche