{"product":{"productId":"agid.3321","price":15.36,"name":"DADO ZIGRINATO D=M12 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
acciaio
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
15,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M12
D1
36
D2
25
D3
5
E
13,5
H
16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.