IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with quick-lock function
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M4
H=Altezza
12
D3
11
D4
4,2
K
8

Descrizione

Descrizione del prodotto
I dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Materiale

Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4404.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza ”H”
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche