{"product":{"productId":"agid.3318","price":6.89,"name":"DADO ZIGRINATO CON FUNZIONE DISERRAGGIO M08, D1=30, H=17, ACCIAIO DABONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
with quick-lock function
acciaio da bonifica
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Funzione di serraggio rapido: per dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with quick-lock function
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M8
H=Altezza
17
D3
20
D4
8,3
K
12
Descrizione
Descrizione del prodotto
I dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4404.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza ”H”
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.