{"product":{"productId":"agid.3315","price":2.07,"name":"DADO ZIGRINATO D=M10 D1=35 H=19PLASTICA, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
plastica
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: Duroplast PF 31, perno filettato in acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,07 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
ottone
D1=Diametro esterno
35
D=Filettatura
M10
H=Altezza
19
T=Altezza di filettatura
11
D3
18
D4
14
K
12
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Boccola filettata nichelata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.