IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
16
T=Altezza di filettatura
10
D3
13
D4
9
K
9

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Boccola filettata nichelata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche