{"product":{"productId":"agid.3312","price":4.3,"name":"DADO ZIGRINATO D=M10 D1=36, H=20,FORMA:B CON FORO PER PERNO, ACCIAIOAUTOM. BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
with pinhole
acciaio automatico
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Forma B: con foro per perno, acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
4,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with pinhole
DIN
DIN 6303
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M10
H=Altezza
20
T=Altezza di filettatura
12
D3
28
D4
30
D5
preforato
2,9
E
4
K
14
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico brunito.
Nota disegno
Forma B: con foro per perno
- Praticare e alesare foro per perno durante l'assemblaggio.
- Praticare e alesare foro per perno durante l'assemblaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.