IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
with pinhole
DIN
DIN 6303
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
12
T=Altezza di filettatura
7
D3
14
D4
15
D5 preforato
1,4
E
2,5
K
8

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico brunito.
Nota disegno
Forma B: con foro per perno
- Praticare e alesare foro per perno durante l'assemblaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche