{"product":{"productId":"agid.3312","price":2.28,"name":"DADO ZIGRINATO D=M08 D1=30, H=17,FORMA:A SENZA FORO PER PERNO, ACCIAIOAUTOM. BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
without pin hole
acciaio automatico
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Forma A: senza foro per perno, acciaio o acciaio inox
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M8
H=Altezza
17
T=Altezza di filettatura
10
D3
20
D4
24
K
12
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
Forma A: senza foro per perno
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.