{"product":{"productId":"agid.3312","price":3.43,"name":"DADO ZIGRINATO D=M06 D1=24, H=14,FORMA:A SENZA FORO PER PERNO, ACCIAIOINOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
without pin hole
acciaio inox
grezzo
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Forma A: senza foro per perno, acciaio o acciaio inox
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
14
T=Altezza di filettatura
8
D3
16
D4
18
K
10
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
Forma A: senza foro per perno
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.