IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
12
T=Altezza di filettatura
7
D3
14
D4
15
K
8

Descrizione

Materiale

Acciaio automatico.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
Forma A: senza foro per perno
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche