{"product":{"productId":"agid.20380","price":638.71,"name":"MINI GINOCCHIERA DI.4, FORMA:AALLUMINIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Mini ginocchiera
alluminio
- Possibilità di automazione
- Funzionamento con aria secca o priva di olio
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
638,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mini ginocchiera
Forma
A
Dimensioni
4
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
B1
35
B10
4
B11
4
B12
8,5
B2
45
B3
16
B4
12
B5
16
B6
50
B7
70
B8
52
Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
25
Coppia di tenuta
Nm
75
D1
8,3
Filettatura di attacco
G1/8
L1
182
L2
26,5
L3
45
L4
64
L5
19,5
L6
80
Pressione di esercizio
in bar con
aria priva di olio
5
Pressione massima
in bar con
aria priva di olio
6
Versione
Mini ginocchiera senza sensore di prossimità
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.