{"product":{"productId":"agid.20380","price":466.36,"name":"Mini ginocchiera per montaggio orizzontale"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Mini ginocchiera per montaggio orizzontale con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)
da
572,09 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Mini ginocchiera per montaggio orizzontale, senza sensore di prossimità
da
466,36 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.