IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mini ginocchiera
Forma
A
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
B1
26
B10
2,5
B11
3
B12
6,5
B2
32
B3
12
B4
12
B5
10
B6
45
B7
65
B8
33
Coppia di serraggio Nm a 5 bar
8
Coppia di tenuta Nm
25
D1
5
Filettatura di attacco
M05
L1
123
L2
16
L3
32
L4
48
L5
4
L6
50
Pressione di esercizio in bar con aria priva di olio
5
Pressione massima in bar con aria priva di olio
6
Versione
Mini ginocchiera senza sensore di prossimità

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche