{"product":{"productId":"agid.35467","price":7.65,"name":"RISCONTRO PER CHIUSURA A LEVA, MODELLOPESANTE, FORMA:B SALDABILE, ACCIAIOLUCIDO"},"currency":"EUR"}
Riscontro
per chiusura a leva
acciaio
grezzo
- Resistente alle vibrazioni
- Saldabile
Unità di vendita
7,65 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Forma
B
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
saldabile
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
L=Lunghezza
66
per codice articolo
05560
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Accessory
Chiusura a leva 05560.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.