{"product":{"productId":"agid.35465","price":1.9,"name":"RISCONTRO PER CHIUSURA A LEVA,REGOLABILE, FORMA:A, ACCIAIO INOX1.4301 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Riscontro
per chiusura a leva
acciaio inox
grezzo
- Acciaio o acciaio inox
- Resistente alle vibrazioni
- Avvitabile
- Rivettabile
Unità di vendita
1,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Forma
A
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
L=Lunghezza
38
per codice articolo
05552
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Accessory
Chiusura a leva 05552.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.