IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiusura a leva
Forma
A
Versione 1
con gancio di serraggio regolabile
Versione 2
Foro di avvitamento visibile
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
H=Altezza
21
L=Lunghezza
145
Forza di tenuta F1 N
6500

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M8).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta
Modello lucchettabile, con occhiello.
Accessory
Riscontro 05552.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche