{"product":{"productId":"agid.3270","price":0.97,"name":"RISCONTRO PER CHIUSURA A LEVA, CONSTAFFA VERTIC. MOBILE, FORMA:A, ACCIAIOINOX 1.4301 LUCIDO, D=3,7"},"currency":"EUR"}
Riscontro
per chiusura a leva
acciaio inox
grezzo
- Acciaio o acciaio inox
- Resistente alle vibrazioni
- Avvitabile
- Rivettabile
Unità di vendita
0,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Forma
A
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
con staffa verticale mobile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
D
3,7
per codice articolo
05550
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Disponibili con sicura antiapertura.
Accessory
Chiusura a leva 05550.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.