IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Forma
D
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
con staffa
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato, strato spesso passivato e top coat sigillato
per codice articolo
05531

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Accessory
Chiusura a leva 05531.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche