{"product":{"productId":"agid.3258","price":0.6,"name":"RISCONTRO PER CHIUSURA A LEVA, CONSTAFFA, FORMA:A, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Riscontro
per chiusura a leva
acciaio inox
grezzo
- Acciaio o acciaio inox
- Resistente alle vibrazioni
- Avvitabile
- Rivettabile
Unità di vendita
0,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Forma
A
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
con staffa
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Forza di tenuta
F1
N
250
per codice articolo
05526 / 05331
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Accessory
Chiusura a leva 05526.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.