{"product":{"productId":"agid.3235","price":771.26,"name":"GINOCCHIERA PNEUMATICA A S SQUADRATO,FORMA:B STAFFA LUNGA, S=38, F1=25,GHISA MALLEABILE, COMP:ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera pneumatica a spinta orizzontale
angolare
ghisa malleabile
- Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa
- Possibilità di automazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
771,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera pneumatica a spinta orizzontale
Forma
B
Versione 1
angolare
Materiale
Corpo base
ghisa malleabile
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
A
22
B
105
Corsa
S
38
D
11
E
50
F1
kN
25
F2
kN
10
F3
kN
1,8
G
57
H
59
H1
128
H2
29
I
M12
K
45
L
70
L1
max.
50
L1
min.
30
N
114
R
G1/4
T
422
Tipo di forma
staffa lunga
V
93
VL
4,5
Viti di pressione
corrispondenti
M12x50
W
20
X
63
Descrizione
Materiale
Corpo base in ghisa malleabile.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base verniciato.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Nota
La ginocchiera pneumatica può essere usata come staffa a leva. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto FESTO garantiscono una vita utile di lunga durata.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene
Le forze F1 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F2 sono forze di serraggio.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.