{"product":{"productId":"agid.3235","price":415.78,"name":"Ginocchiera pneumatica tirante longitudinale"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in ghisa malleabile.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base verniciato.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in ghisa malleabile.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base verniciato.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Nota
La ginocchiera pneumatica può essere usata come staffa a leva. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto FESTO garantiscono una vita utile di lunga durata.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene
Le forze F1 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F2 sono forze di serraggio.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.